DOP-NIP-S G3/8-AGx5

N° de artículo: 10.08.05.00134

Manchón con hexágono

Rosca G1G3/8"-MA
parte normal materialLatón
Superficieniquelado
Longitud L5 mm
Diámetro nominal dn11 mm
DOP-NIP-S G3/8-AGx5
Atributo Valor
dn 11 mm
G1 G3/8"-MA
L 5 mm
LG1 9 mm
SW1 19 mm
Atributo Valor
parte normal material Latón
Peso 29 g

Instrucciones de pedido: DOP-NIP-S G3/8-AGx5

Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.