Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manchón con hexágono
Rosca G1 | G1/2"-MA |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 6 mm |
Diámetro nominal dn | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 12 mm |
G1 | G1/2"-MA |
L | 6 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 24 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 54 g |
Instrucciones de pedido: DOP-NIP-S G1/2-AGx6
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.