DOP-NIP-S G3/4-AGx8

N° de artículo: 10.08.05.00136

Manchón con hexágono

Rosca G1G3/4"-MA
parte normal materialLatón
Superficieniquelado
Longitud L8 mm
Diámetro nominal dn15 mm
DOP-NIP-S G3/4-AGx8
Atributo Valor
dn 15 mm
G1 G3/4"-MA
L 8 mm
LG1 14 mm
SW1 32 mm
Atributo Valor
parte normal material Latón
Peso 115 g

Instrucciones de pedido: DOP-NIP-S G3/4-AGx8

Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.