RED-NIP-S G1/8-AG M5-AG MS V

N° de artículo: 10.08.05.00138
Manchón reductor con hexágono
Rosca G1: G1/8"-MA
Rosca G2: M5-MA
Longitud L: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
RED-NIP-S G1/8-AG M5-AG MS V
Atributo Valor
dn 2,5 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-MA
L 4 mm
LG1 6,5 mm
LG2 4,5 mm
SW1 14 mm