RED-NIP-S G1/4-AG G1/8-AG MS V

N° de artículo: 10.08.05.00139
Manchón reductor con hexágono
Rosca G1: G1/4"-MA
Rosca G2: G1/8"-MA
Longitud L: 5 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
RED-NIP-S G1/4-AG G1/8-AG MS V
Atributo Valor
dn 4,6 mm
G1 G1/4"-MA
G2 G1/8"-MA
L 5 mm
LG1 10 mm
LG2 6,5 mm
SW1 17 mm