Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manchón reductor con hexágono
Rosca G1 | G1"-MA |
Rosca G2 | G3/4"-MA |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Longitud L | 10 mm |
Diámetro nominal dn | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 17 mm |
G1 | G1"-MA |
G2 | G3/4"-MA |
L | 10 mm |
LG1 | 16 mm |
LG2 | 14 mm |
SW1 | 41 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 193 g |
Instrucciones de pedido: RED-NIP G1-AG G3/4-AG MS V
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.