Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tornillo de cierre con reborde
Rosca G1 | G1/8"-MA |
parte normal material | Latón |
Superficie | niquelado |
Atributo | Valor |
---|---|
Dk | 14 mm |
G1 | G1/8"-MA |
Lk | 3,50 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW2 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Latón |
Peso | 6 g |
Instrucciones de pedido: VRS-SB G1/8-AG ISKT O-Ring
Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.