VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring

N° de artículo: 10.08.06.00044
Tornillo de cierre con reborde
Rosca G1: G1/4"-MA
Material: Latón
Superficie: niquelado
VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring
Atributo Valor
Dk 18 mm
G1 G1/4"-MA
Lk 4,5 mm
LG1 7,5 mm
SW2 6 mm