SVB-T 10

N° de artículo: 10.09.02.00025
Conexión en T
Diám ext d tubo flex: 10 mm
Longitud L: 55.5 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
SVB-T 10
Atributo Valor
d 10 mm
D1 16,7 mm
H 27,7 mm
H1 36 mm
L 55,5 mm