STV-T G1/8-AG 6

N° de artículo: 10.09.02.00040
Conector rápido en T
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Longitud L: 41.5 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
STV-T G1/8-AG 6
Atributo Valor
d 6 mm
G1 G1/8"-MA
dn 4 mm
D1 12 mm
H 14 mm
H1 20 mm
L 41,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm