STV-T G1/4-AG 6

N° de artículo: 10.09.02.00042
Conector rápido en T
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Longitud L: 41 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
STV-T G1/4-AG 6
Atributo Valor
d 6 mm
G1 G1/4"-MA
dn 4 mm
D1 11,3 mm
H 12,6 mm
H1 18,4 mm
L 41 mm
LG1 7,6 mm
SW1 17 mm