STV-T G1/4-AG 10

N° de artículo: 10.09.02.00044
Conector rápido en T
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 10 mm
Longitud L: 54.9 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
STV-T G1/4-AG 10
Atributo Valor
d 10 mm
G1 G1/4"-MA
dn 8 mm
D1 16,5 mm
H 15 mm
H1 23,2 mm
L 54,9 mm
LG1 7,6 mm
SW1 17 mm