SVB-T 14

N° de artículo: 10.09.02.00046

Conexión en T

Diámetro tubo externo14 mm
parte normal materialLatón
Temperatura de trabajo °C
Longitud L72 mm
SVB-T 14
Atributo Valor
d 14 mm
D1 21,30 mm
H 36 mm
H1 46,50 mm
L 72 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 14 d = 11
Tipo de manguera 14-11
parte normal material Latón
Margen presión (presión servicio) bar
Temperatura de trabajo °C
Peso 141,70 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: SVB-T 14

Los racores se suministran en la versión deseada.