VTR G1/4-IG 9xG1/8

N° de artículo: 10.09.03.00056
Distribuidor de aire comprimido/vacío
Entrada: G1/4"-HE
Salidas: 9 x rosca G1/8"-HE
Longitud L: 90 mm
Anchura B: 35 mm
Altura H: 20 mm
VTR G1/4-IG 9xG1/8
Atributo Valor
Tipo de distribución 9 x rosca G1/8"-HE
B 35 mm
d 6,5 mm
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
H 20 mm
L 90 mm
L1 45 mm
LG1 12,5 mm
LG2 9 mm
Y1 22 mm