VTR G3/8-IG 5xG1/4

N° de artículo: 10.09.03.00060
Distribuidor de aire comprimido/vacío
Entrada: G3/8"-HE
Salidas: 5 x rosca G1/4"-HE
Longitud L: 72 mm
Anchura B: 40 mm
Altura H: 25 mm
VTR G3/8-IG 5xG1/4
Atributo Valor
Tipo de distribución 5 x rosca G1/4"-HE
B 40 mm
d 6,5 mm
G1 G3/8"-HE
G2 G1/4"-HE
H 25 mm
L 72 mm
L1 36 mm
LG1 12,5 mm
LG2 10,5 mm
Y1 27 mm