PVS-1-SPL-250 SEG-4

N° de artículo: 13.01.01.10100
Soporte de trabajo con vacío PVS para la fijación de piezas
Número de ventosas: 1
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Diámetro Ds: 250 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Eyector básicos SEG
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1100 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 750 mm
PVS-1-SPL-250 SEG-4
Atributo Valor
L 300 mm
B 300 mm
Arbeitshöhe H1 (min) 750 mm
Arbeitshöhe H1 (max) 1.100 mm
Ds 250 mm