PVS-2-SPL-300x100 VE SEG-4

N° de artículo: 13.01.01.10117
Soporte de trabajo con vacío PVS para la fijación de piezas
Número de ventosas: 2
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Unidad de vacío SEG
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1100 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 750 mm
PVS-2-SPL-300x100 VE SEG-4
Atributo Valor
L 300 mm
B 300 mm
Altura de trabajo H1 (mín) 750 mm
Altura de trabajo H1 (máx) 1.100 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
LL 800 mm