PVS-4-SPL-300x100 SEG-4

N° de artículo: 13.01.01.10118
Soporte de trabajo con vacío PVS para la fijación de piezas
Número de ventosas: 4
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 100 kg
con: Eyector básicos SEG
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1100 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 750 mm
PVS-4-SPL-300x100 SEG-4
Atributo Valor
L 300 mm
B 300 mm
Arbeitshöhe H1 (min) 750 mm
Arbeitshöhe H1 (max) 1.100 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
LL 800 mm
Quertraversenlänge LQ 600 mm