PVS-1-SPL-250 VER EVE-4

N° de artículo: 13.01.01.10230
Soporte de trabajo con vacío PVS para la fijación de piezas
Número de ventosas: 1
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Diámetro Ds: 250 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Unidad de vacío EVE regulado
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1100 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 750 mm
PVS-1-SPL-250 VER EVE-4
Atributo Valor
L 300 mm
B 300 mm
Altura de trabajo H1 (mín) 750 mm
Altura de trabajo H1 (máx) 1.100 mm
Ds 250 mm