PVT-2-SPL-300x100-SBP-4

N° de artículo: 13.02.01.10125
Mesa de trabajo con vacío PVT para la fijación de piezas
Número de ventosas: 2
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Eyector básicos SBP
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1020 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 670 mm
Color: RAL 7035 gris luminoso
PVT-2-SPL-300x100-SBP-4
Atributo Valor
L 1.240 mm
B 490 mm
Altura de trabajo H1 (mín) 670 mm
Altura de trabajo H1 (máx) 1.020 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
LL 1.000 mm