PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4

N° de artículo: 13.02.01.10170
Mesa de trabajo con vacío PVT para la fijación de piezas
Número de ventosas: 4
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa Ls: 300 mm
Anchura de ventosa Bs: 100 mm
Cap. de carga: 180 kg
con: Unidad de vacío SEG
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo H1 (máx): 1020 mm
Altura de trabajo H1 (mín): 670 mm
Color: RAL 7035 gris luminoso
PVT-4-SPL-300x100-VE SEG-4
Atributo Valor
L 1.240 mm
B 490 mm
Altura de trabajo H1 (mín) 670 mm
Altura de trabajo H1 (máx) 1.020 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
Longitud travesaño (tran.) LQ 1.000 mm
LL 1.000 mm