VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16

N° de artículo: 13.02.01.10372
Mesa volteadora al vacío para voltear piezas compactas
Cap. de carga: 150 kg
Ángulo de volteo W: 180 °
Número de ventosas: 4
Ventosas: Placa de ventosas SPU
Diámetro Ds: 210 mm
con: Bomba funcion. en seco EVE-TR
Capacidad de aspiración: 16 m³/h
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 500 kg
VWT-150-180-4-SPU-210-TR-16
Atributo Valor
L 2.670 mm
B 1.650 mm
H 1.510 mm