PVT-2-SPL-300x100-VER EVE-4

N° de artículo: 13.02.01.10553
Mesa de trabajo con vacío PVT para la fijación de piezas
Número de ventosas: 2
Ventosas: Placa de ventosas SPL
Longitud de ventosa: 300 mm
Anchura de ventosa: 100 mm
Cap. de carga: 90 kg
con: Unidad de vacío EVE regulado
Capacidad de aspiración: 4 m³/h
Altura de trabajo (máx): 1020 mm
Altura de trabajo (mín): 670 mm
Color: RAL 7035 gris luminoso
Atributo Valor
L 1240 mm
B 490 mm
H1 (mín) 670 mm
H1 (máx) 1020 mm
Ls 300 mm
Bs 100 mm
LL 1000 mm