CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2600-EL

N° de artículo: 14.05.01.00375
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 125 kg
Altura de construcción: 3130 mm
Longitud del brazo: 5000 mm
Dimensión placa base: 400 mm
Tipo de carril: SRA 105
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 10.8 kNm
Carga normal: 3.7 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso

Nota

Las grúas de columna de aluminio fabricado por Schmalz son NUEVAS en el mercado estadounidense. Póngase en contacto con su persona de contacto local para revisar las ventajas del producto.

CSKS-SCH-125-5000-SRA105-2600-EL
Atributo Valor
L 5.000 mm
L1 210 mm
L2 700 mm
L3 200 mm
L4 500 mm
L5 180 mm
L6 400 mm
H 3.130 mm
H1 500 mm
H3 31 mm
d 15 mm
d1 20 mm