CSKS-SCH-500-4000-SRA180-2600-EL

N° de artículo: 14.05.01.00380
Completa grúa giratoria de incl. cadena y fijación
con: cadena de tracción
Cap. de carga: 500 kg
Altura de construcción: 3635 mm
Longitud del brazo: 4000 mm
Dimensión placa base: 860 mm
Tipo de carril: SRA 180
Ángulo de volteo: 270 °
Fuente de energía: Eléctrico
Par: 27.5 kNm
Carga normal: 11.2 kN
Clasificación: DIN EN13001-1:HC3/S1
Lacado: RAL 7035 gris luminoso

Nota

Las grúas de columna de aluminio fabricado por Schmalz son NUEVAS en el mercado estadounidense. Póngase en contacto con su persona de contacto local para revisar las ventajas del producto.

CSKS-SCH-500-4000-SRA180-2600-EL
Atributo Valor
L 4.000 mm
L1 280 mm
L2 700 mm
L3 200 mm
L4 520 mm
L5 300 mm
L6 860 mm
H 3.635 mm
H1 1.000 mm
H3 31 mm
d 15 mm
d1 20 mm