HWV-580x1480-R2/16

N° de artículo: 15.01.01.00085
Carro para planchas HWV con fijo/ rejilla de ajuste continuo
Prof. de piso B1 (máx): 580 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas fija: 1
Núm. rejillas desprendible: 1
Dist. entre pisos Z: 66 mm
Cap. de carga: 260 kg
Longitud L: 1480 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de goma
Tam.jue r.dent. D: 160 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 56 kg
HWV-580x1480-R2/16
Atributo Valor
B 710 mm
B1 580 mm
Radsatzgröße D 160 mm
H 1.715 mm
L 1.480 mm
Auflagenabstand L1 (max) 1.200 mm
Auflagenabstand L2 (min) 200 mm
Z 66 mm