HWV-580x1480-R4/16

N° de artículo: 15.01.01.00086
Carro para planchas HWV con fijo/ rejilla de ajuste continuo
Prof. de piso B1 (máx): 580 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas fija: 2
Núm. rejillas desprendible: 2
Dist. entre pisos Z: 66 mm
Cap. de carga: 420 kg
Longitud L: 1480 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de goma
Tam.jue r.dent. D: 160 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 100 kg
HWV-580x1480-R4/16
Atributo Valor
B 710 mm
B1 580 mm
D 160 mm
H 1715 mm
L 1480 mm
L1 1200 mm
L2 200 mm
Z 66 mm