HWV-680x1480-R2/12

N° de artículo: 15.01.02.00029
Carro para planchas HWV con fijo/ rejilla de ajuste continuo
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas fija: 1
Núm. rejillas desprendible: 1
Dist. entre pisos Z: 96 mm
Cap. de carga: 360 kg
Longitud L: 1480 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de goma
Tam.jue r.dent. D: 160 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 72 kg
HWV-680x1480-R2/12
Atributo Valor
B 810 mm
B1 680 mm
Radsatzgröße D 160 mm
H 1.730 mm
L 1.480 mm
Auflagenabstand L1 (max) 1.200 mm
Auflagenabstand L2 (min) 200 mm
Z 96 mm