HW-680x1380-R2/16-67

N° de artículo: 15.02.01.00074
Carro para planchas HW ajustable para ahorrar espacio
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 16
Núm. rejillas: 2
Dist. entre pisos Z: 67 mm
Cap. de carga: 240 kg
Longitud L: 1380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 51 kg
HW-680x1380-R2/16-67
Atributo Valor
B 790 mm
H 1.677 mm
L 1.380 mm
Z 67 mm