RECH-680/12-96-STE-HW

N° de artículo: 15.02.01.00082
Soporte móvil (parrilla) para carro para planchas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
de espaciado: 96 mm
Func. adicional: Insertable barras
para: Carro para planchas HW
Color: RAL 7035 gris luminoso
Atributo Valor
Z 96,0 mm
B1 680,00 mm
H 1471,00 mm