HWZ-680x1390-R2/12

N° de artículo: 15.02.02.00038
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 2
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 240 kg
Longitud L (máx): 1390 mm
Longitud L (mín): 380 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 48 kg
HWZ-680x1390-R2/12
Atributo Valor
B 745 mm
B1 680 mm
Tam.jue r.dent. D 125 mm
H 1.677 mm
L (min) 380 mm
Dist. de colocación L1 (máx) 1.310 mm
Dist. de colocación L2 (mín) 300 mm
Z 96 mm