HWZ-680x2670-R3/12

N° de artículo: 15.02.02.00040
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso B1 (máx): 680 mm
Número de pisos: 12
Núm. rejillas: 3
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 360 kg
Longitud L (máx): 2670 mm
Longitud L (mín): 670 mm
Tipo de ruedas: PP ruedas orientable
Tam.jue r.dent. D: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 75 kg
HWZ-680x2670-R3/12
Atributo Valor
B 745 mm
B1 680 mm
Radsatzgröße D 125 mm
H 1.677 mm
L (min.) 670 mm
Auflagenabstand L1 (max) 2.590 mm
Auflagenabstand L2 (min) 590 mm
Z 96 mm