HWZ-1200x2235-R2/12/24-A

N° de artículo: 15.02.03.00033
Carro para planchas HWZ con rejillas telescópicas
Prof. de piso (máx): 1200 mm
Número de pisos (máx): 24
Núm. rejillas: 2
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 240 kg
Diseño: Allround
Longitud (máx): 2235 mm
Longitud (mín): 390 mm
Tipo de ruedas: Ruedas de Poliamida
Tam.jue r.dent.: 125 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 75 kg
HWZ-1200x2235-R2/12/24-A
Atributo Valor
B 1120 mm
B1 1200 mm
B2 600 mm
D 125 mm
H 1677 mm
L (mín) 390 mm
L1 2155 mm
L2 310 mm
Z 96 mm