WA-675/12

N° de artículo: 15.02.04.00013
Depósito de pared, ahorra espacio mediante giro y encaje
Prof. de piso B1 (máx): 675 mm
Número de pisos: 12
de espaciado: 96 mm
Cap. de carga: 120 kg
Color: RAL 7035 gris luminoso
Peso: 18 kg
WA-675/12
Atributo Valor
B 774 mm
B1 675 mm
H 1.520 mm
L 80 mm
Z 96 mm