PTS-250-2000x950

N° de artículo: 15.06.03.00001
Carro transporte placas con unidad mec. inclinación y ajuste altura
Longitud L: 2000 mm
Anchura B: 950 mm
Cap. de carga: 250 kg
Color: RAL 7035 gris luminoso
Tipo de ruedas: Ruedas de Poliamida
Tam.jue r.dent. D: 100 mm
Cantidad ruedas frenadas: 2
PTS-250-2000x950
Atributo Valor
B 950 mm
Tam.jue r.dent. D 100 mm
H 1.632 mm
Altura de trabajo H1 (máx) 325 mm
Altura de trabajo H1 (mín) 180 mm
Altura de trabajo H2 (máx) 1.180 mm
Altura de trabajo H2 (mín) 915 mm
L 2.000 mm