DRUC-STK 2.4x14 M5-AG GN615.1

N° de artículo: 20.05.07.00137
Pieza de presión
Diámetro exterior D: 2.4 mm
Longitud L: 14 mm
Rosca G1: M5-MA
Tipo: GN615.1
    • No hay datos CAD disponibles online para este artículo. Póngase en contacto con su persona de contacto local.