SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25

N° de artículo: 20.10.03.00008
Tornillo roscachapa (Para Aluminio)
Norma: WN 1552
Diámetro exterior D: 5 mm
Longitud L: 20 mm
Material: Acero
Superficie: galvanizado
Accionam. tornillos: Torx T25
Peso: 3.9 g
Atributo Valor
D 5,00 mm
L 20,00 mm