DUE-SET-10xDYN-M12/25

N° de artículo: 20.14.08.00017
Set de anclaje de seguridad con cartucho del resina y hembrilla
Cuantía: 10
Rosca G: M12
para forage: 16 mm
Grosor de hormigón (mín): 200 mm
Tipo de hormigón: C20/25
Grosor de placas (mán): 15 mm
Grosor de placas (máx): 25 mm
Permisión: carga dinámica
Certificado: Si
Atributo Valor
Rosca G M12
Profundidad de anclaje 100,00 mm
Grosor de hormigón (mín) 200,00 mm