Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tuerca corredera
Anchura B | 20 mm |
Altura H | 5 mm |
parte normal material | Acero |
Longitud L | 10 mm |
Rosca G1 | M6-HE |
Diseño | Con rebaje |
Superficie | galvanizado |
Peso | 6 g |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 20 mm |
G1 | M6-HE |
H | 5 mm |
L | 10 mm |
LG1 | 6 mm |
Instrucciones de pedido: NUT-STEI 10x20 M6-IG