Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 6 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NK, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla
Garras magnéticas SGM-HP/-HT
Eficiente
Nuevo

Garras magnéticas SGM-HP/-HT

  • Diámetro: 20 a 50 mm
  • Fuerza de retención: 28 a 560 N

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR

  • Capacidad de aspiración hasta 244 m³/h
  • Máx. vacío 92%

Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 30 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)

Ventosas planas SAF

  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Garras de flujo SCG

  • Garra de flujo para montaje axial o lateral
  • Ventosa con 1,5 pliegues de silicona conforme con FDA
  • Diámetro superficie de ventosa: 50 mm

Bielas elásticas FSTE

  • Conexión: M3, M5, G1/8" hasta G1/2"
  • Carrera: 5 a 90 mm
  • Conducción de vacio integrada

Flexolink FLK

  • Conexión: M10x1,5 a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 12°
  • Con tope de goma vulcanizada como articulación

Sistemas de fijación para consolas Schmalz (1 circuito)

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mecánica sobre la consola
  • Altura 50, 100 y 125 mm

Placas de ventosa repuesto

  • Placas de ventosas de repuesto para renovar una ventosa de bloque en caso de desgaste

Sistemas de fijación para consolas Schmalz (2 circuitos)

  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa a la consola mediante vacío
  • Altura 50, 75, 100 y 125 mm

Ventosas de bloque VCBL-R

  • Para todas las mesas con cuadrícula convencionales
  • Posicionamiento mediante escuadras de retención
  • Válvula palpadora integrada
  • Altura 25, 45 y 125 mm

Sistemas de fijación para consolas de SCM / Morbidelli

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mecánica sobre la consola
  • Válvula palpadora integrada
  • Altura 32,7 y 50 mm

Ventosas de bloque VCBL-GL

  • Sistema de 2 circuitos de vacío con conexión de tubo
  • Fijación y posicionamiento mediante vacío
  • Altura: 81,5 mm y 93,5 mm, se pueden solicitar otras alturas

Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Islas de fricción (RI) opcionales que incrementan la absorción de las fuerzas laterales en hasta un 30%
  • Alta precisión: Planitud < 0,1 mm, paralelismo < 0,05 mm
Comprobar precio actual y disponibilidad

Componentes de automatización, técnica de fijación por vacío o dispositivos de servicio

Pedido directo

Schmalz novedades, ferias y puestos de trabajo

06/19/2017

Procesos flexibles y transparentes en tiempos de creciente digitalización

La digitalización inquieta a la Industria. Está cambiando los procesos y los modelos de negocio y exige a las empresas cambios, a veces radicales, en...

Read more
06/13/2017

Ayuda de elevación para llevar puesta

La robótica de apoyo al cuerpo puede contribuir a reducir notablemente las cargas para la salud de las personas que realizan manipulación manual....

Read more
06/01/2017

Desde el nivel de campo hasta la nube sin trabajos de configuración

La pasarela SICON de plataforma estandarizada conecta actuadores y sensores con capacidad IO-Link de los más diversos fabricantes con sistemas MES/ERP...

Read more

Notas de prensa > Mostrar todos


Informaciones útiles

Ayudas para la elección y servicios en línea

Nuestra página web le ofrece muchos servicios y herramientas que le ayudan en sus decisiones de compra y en la recopilación de información.

Persona de contacto internacional

Nuestras filiales y representantes comerciales responden preguntas relacionadas con la técnica de vacío. De este modo, Schmalz ofrece en todo el mundo un asesoramiento competente y un soporte rápido.

Contacto

Nuestra red de distribución, con colaboradores locales de servicio externo, filiales en el extranjero y socios comerciales internacionales garantiza información y asesoramiento rápidos y competentes.


Acceso rápido: Todos sectores

Hágase una idea de los campos de aplicación de la técnica de vacío en su sector.

Ir a los sectores

Schmalz Mediateca

Vea vídeos que demuestran la variedad
de aplicaciones para la tecnología de vacío.

Técnica de vacío de uno de los proveedores líder en todo el mundo

Decisivas ventajas frente a la competencia mediante técnica de vacío moderna

La técnica de vacío está solicitada en distintos ramos industriales y encuentra aplicación en formas que van desde los componentes individuales, hasta las soluciones de sistema completas. Como uno de los proveedores líder de todo el mundo, Schmalz unifica una experiencia de décadas con un extenso know-how profesional y con nuestro afán por ayudar a encontrar soluciones individuales a nuestros clientes de la Industria y el Artesanado. Ayudamos a las empresas en la técnica de automatización, técnica de manipulación y técnica de fijación a diseñar de forma más eficiente sus procesos de producción y a iniciar caminos nuevos e innovadores.

Una característica común de todos los componentes de vacío es el uso del vacío como fuerza de retención. La técnica de vacío encuentra su aplicación en distintos ámbitos – Schmalz acompaña y ayuda a empresas de los más distintos sectores entre los que se encuentran el del automóvil, químico y farmacéutico, vidrio y madera, envase y eólico. Le damos especial importancia al cumplimiento de los requisitos específicos de los distintos ramos industriales y a la creación de soluciones individuales con la técnica de vacío.

Fundada en 1910, Schmalz es hoy uno de los proveedores líder de todo el mundo de tecnología del vacío para técnica de automatización, de manipulación y de fijación. Con una red internacional, ayudamos a las empresas del país y en el extranjero y, con nuestro know-how y nuestra experiencia de tantos años, les aportamos ventajas decisivas frente a la competencia. Asesores de sistema altamente cualificados están a su lado desde los primeros pasos de la planificación hasta la puesta en marcha y el montaje de su sistema, e incluso después también. Benefíciese de las ventajas que puede traerle un socio fiable y de confianza que con la técnica de vacío sienta nuevas pautas en sus procesos de producción y cuyas soluciones son capaces de convencer con el más alto grado de innovación técnica y funcionalidad.

Técnica de vacío innovadora: desde los componentes individuales hasta las soluciones de sistema

Schmalz presenta componentes de vacío individuales, que van desde la ventosa hasta el generador de vacío, pasando por la garra especial, en una extensa cartera de productos que se puede ajustar de forma precisa a los más diversos requisitos. El surtido de componentes individuales se complementa con los sistemas de ventosas de vacío de Schmalz, que se ofrecen en forma de sistemas de planos aspirantes y sistemas de ventosas para capas, así como garras de ventosas. Con su estructura modular, estos sistemas completos listos para enchufar ofrecen la máxima flexibilidad para el uso individual.

Los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz simplifican los procesos de trabajo manuales y permiten una manipulación especialmente ligera y eficiente de piezas, mientras que nuestras soluciones de fijación son precisas, ofrecen seguridad de procesos y están hechas para satisfacer distintos requerimientos.

En el campo de la técnica de vacío, Schmalz ofrece una extensa cartera de productos y servicios que se puede ajustar óptimamente a las exigencias y las ideas del cliente. Vea también nuestro nuevo catálogo de componentes de vacío, que presenta más de 3.500 productos en 700 páginas – y que tiene con toda seguridad la solución adecuada para cada tarea.