Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 4 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NK, SI, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Eyectores compactos SCPS / SCPSi

  • Capacidad de aspiración hasta 67 l/min
  • Máx. vacío: 85 %
  • Cuerpo de plástico
Eyectores compactos SCPMb / SCPMc / SCPMi
Nuevo

Eyectores compactos SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacidad de aspiración hasta 28 l/min
  • Máx. vacío: 87 %
  • Cuerpo de plástico

Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 3 a 88 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Bielas elásticas FSTE

  • Conexión: M3, M5, G1/8" hasta G1/2"
  • Carrera: 5 a 90 mm
  • Conducción de vacío integrada

Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular

Eyectores básicos SBPL

  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Máx. vacío 61 o 90 %
  • Cuerpo base de plástico

Vacuestatos y presostatos VSi

  • Interruptores de vacío y presión electrónicos
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN

Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Ventosas de bloque VCBL-K1

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mecánica a la consola

Placas de ventosa de repuesto

  • Placas de ventosas de repuesto para renovar una ventosa de bloque en caso de desgaste

Ventosas de bloque VCBL-K2

  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mediante vacío a la consola

Sistemas de fijación para consolas de *Biesse

  • Sistemas de vacío sin tubo flexible
  • Válvula palpadora integrada
  • Fijación previa mecánica sobre las ventosas

Ventosas de bloque VCBL-S

  • Sistema de vacío para consolas SCM
  • Válvula palpadora integrada
  • Fijación previa mecánica a la consola

Ventosas de bloque VCBL-R

  • Sistema de vacío para mesas con cuadrícula
  • Posicionamiento mediante escuadra de retención
  • Válvula palpadora integrada

Ventosas de bloque VCBL-G-K2

  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo
  • Fijación previa mediante vacío

Dispositivo de fijación mecánica

  • Dispositivo de fijación mecánica para perfiles de marcos y ventanas
  • Para mesas de consola, lisas y con cuadrícula

Ventosas de bloque VCBL-GL

  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo

Nuestros productos

Técnica de vacío para la automatización

  • Extensa oferta de componentes individuales para la construcción de sistemas de vacío propios. Sistemas de ventosas listos para enchufar configurados individualmente.

Equipos de elevación y sistemas de grúa

  • Técnica de manipulación ergonómica para procesos de trabajo manuales. Las soluciones se componen de un equipo de elevación por vacío y el sistema de perfiles adecuado para él.

Técnica de fijación por vacío

  • Técnica de fijación por vacío para el mecanizado con seguridad de procesos y sin desplazamientos de piezas en centros de mecanizado CNC.
Comprobar precio actual y disponibilidad

Componentes de automatización, técnica de fijación por vacío o dispositivos de servicio

Pedido directo

Schmalz novedades, ferias y puestos de trabajo

20.05.2019

Técnica de vacío para la fábrica digital

Para que los generadores de vacío eléctricos, las ventosas de vacío y los eyectores compactos tengan visibilidad en la fábrica inteligente, hay que...

Leer más
15.04.2019

Schmalz le ayuda a elegir la solución de fijación apropiada

Schmalz ha rediseñado totalmente su catálogo de técnica de fijación. La empresa con sede en Glatten presenta ahora en 172 páginas su gama completa de...

Leer más
08.04.2019

Café para apiladores de alturas

La empresa Eugster/Frismag AG desarrolla y produce máquinas de café para marcas de renombre. Dado que al final de la producción los empleados cargaban...

Leer más

Notas de prensa > Mostrar todos

Schmalz Mediateca

Vea vídeos que demuestran la variedad
de aplicaciones para la tecnología de vacío.

Técnica de vacío del líder del mercado

Decisivas ventajas frente a la competencia mediante técnica de vacío moderna

La técnica de vacío está solicitada en distintos ramos industriales y encuentra aplicación en formas que van desde los componentes individuales, hasta las soluciones de sistema completas. Como el líder del mercado en automatización con vacío y sistemas de manipulación ergonómicos, Schmalz unifica una experiencia de décadas con un extenso know-how profesional y con nuestro afán por ayudar a encontrar soluciones individuales a nuestros clientes de la Industria y el Artesanado. Ayudamos a las empresas en la técnica de automatización, técnica de manipulación y técnica de fijación a diseñar de forma más eficiente sus procesos de producción y a iniciar caminos nuevos e innovadores.

Una característica común de todos los componentes de vacío es el uso del vacío como fuerza de retención. La técnica de vacío encuentra su aplicación en distintos ámbitos – Schmalz acompaña y ayuda a empresas de los más distintos sectores entre los que se encuentran el del automóvil, químico y farmacéutico, vidrio y madera, envase y eólico. Le damos especial importancia al cumplimiento de los requisitos específicos de los distintos ramos industriales y a la oferta de soluciones individuales con la técnica de vacío.

Fundada en 1910, Schmalz es hoy el líder del mercado en automatización con vacío y sistemas de manipulación ergonómicos. Con una red internacional, ayudamos a las empresas del país y en el extranjero y, con nuestro know-how y nuestra experiencia de tantos años, les aportamos ventajas decisivas frente a la competencia. Asesores de sistema altamente cualificados están a su lado desde los primeros pasos de la planificación hasta la puesta en marcha y el montaje de su sistema, e incluso después también. Benefíciese de las ventajas que puede traerle un socio fiable y de confianza que con la técnica de vacío sienta nuevas pautas en sus procesos de producción y cuyas soluciones son capaces de convencer con el más alto grado de innovación técnica y funcionalidad.

Técnica de vacío innovadora: desde los componentes individuales hasta las soluciones de sistema

Schmalz presenta componentes de vacío individuales, que van desde la ventosa hasta el generador de vacío, pasando por la garra especial, en una extensa cartera de productos que se puede ajustar de forma precisa a los más diversos requisitos. El surtido de componentes individuales se complementa con los sistemas de ventosas de vacío de Schmalz, que se ofrecen en forma de sistemas de planos aspirantes y sistemas de ventosas para capas, así como garras de ventosas. Con su estructura modular, estos sistemas completos listos para enchufar ofrecen la máxima flexibilidad para el uso individual.

Los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz simplifican los procesos de trabajo manuales y permiten una manipulación especialmente ligera y eficiente de piezas, mientras que nuestras soluciones de fijación son precisas, ofrecen seguridad de procesos y están hechas para satisfacer distintos requerimientos.

En el campo de la técnica de vacío, Schmalz ofrece una extensa cartera de productos y servicios que se puede ajustar óptimamente a las exigencias y las ideas del cliente. La gama de componentes de Schmalz comprende más de 6.000 componentes individuales. Son la piedra angular de cada sistema de vacío.