La página web está en mantenimiento: nos disculpamos por posibles errores de visualización.

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 4 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NK, SI, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla
Bielas elásticas FSTIm
Nuevo

Bielas elásticas FSTIm

  • Conexión de la ventosa modular
  • Carrera: 5 a 20 mm
  • Resorte amortiguador interior
  • Con y sin seguro antigiro
Generador de vacío ECBPi
Eficiente

Generador de vacío ECBPi

  • Capacidad de aspiración de hasta 12 l/min
  • Vacío máx.: 75 %

Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR

  • Capacidad de aspiración hasta 244 m³/h
  • Máx. vacío: 92 %

Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 15 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)

Ventosas planas SAF

  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas para garras de flujo SCG

  • Diámetro de la superficie de ventosa: 40 mm y 60 mm, ventosa: 20 mm a 60 mm
  • Superficie de ventosa de POM conforme con FDA
  • Ventosas con 1,5 plieges de silicona conforme con FDA SI-55, SI-HD o NBR-AS antiestático

Bielas elásticas FSTE

  • Conexión: M3, M5, G1/8" hasta G1/2"
  • Carrera: 5 a 90 mm
  • Conducción de vacío integrada

Flexolink FLK

  • Conexión: M10x1,25 a G1/2"
  • Ángulo: máx. de adaptabilidad 12°
  • Con tope de goma vulcanizada como articulación

Sistemas de fijación para consolas Schmalz (1 circuito)

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mecánica sobre la consola

Placas de ventosa repuesto

  • Placas de ventosas de repuesto para renovar una ventosa de bloque en caso de desgaste

Sistemas de fijación para consolas Schmalz (2 circuitos)

  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa a la consola mediante vacío

Sistemas de fijación para mesa con cuadrícula

  • Para las mesas con cuadrícula conv.
  • Posicion. mediante escuadras de retención
  • Válvula palpadora integrada

Sistemas de fijación para consolas de *SCM / Morbidelli

  • Sistemas de vacío sin tubo flexible
  • Válvula palpadora integrada
  • Fijación previa mecánica sobre la consola

Ventosas de bloque VCBL-GL

  • Sistema de 2 circuitos de vacío con conexión de tubo
  • Fijación y posicionamiento mediante vacío
  • Altura: 81,5 mm y 93,5 mm, se pueden solicitar otras alturas

Sistema de fijación por vacío Matrix-Plate

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Islas de fricción (RI) opcionales que incrementan la absorción de las fuerzas laterales en hasta un 30%
  • Alta precisión: Planitud < 0,1 mm, paralelismo < 0,05 mm

Nuestros productos

Técnica de vacío para la automatización

  • Extensa oferta de componentes individuales para la construcción de sistemas de vacío propios. Sistemas de ventosas listos para enchufar configurados individualmente.

Equipos de elevación y sistemas de grúa

  • Técnica de manipulación ergonómica para procesos de trabajo manuales. Las soluciones se componen de un equipo de elevación por vacío y el sistema de perfiles adecuado para él.

Técnica de fijación por vacío

  • Técnica de vacío para el mecanizado con seguridad de procesos y sin desplazamientos de piezas en centros de mecanizado CNC.
Comprobar precio actual y disponibilidad

Componentes de automatización, técnica de fijación por vacío o dispositivos de servicio

Pedido directo

Schmalz novedades, ferias y puestos de trabajo

15.06.2018

Nueva garra para robots colaborativos

También en la logística se acercan el hombre y el robot. J. Schmalz GmbH ha desarrollado por ello una solución de garra cuyo diseño especial del...

Leer más
19.04.2018

Manipulación con vacío segura para componentes electrónicos delicados

La manipulación automatizada de componentes electrónicos delicados debe efectuarse de forma rápida y, a la vez, respetuosa. Para esta tarea, el...

Leer más
20.03.2018

Una solución con vacío mejora la ergonomía en la manipulación de huevos

Lüchinger + Schmid AG es una empresa comercial y de producción de huevos, productos de huevos, productos frescos refrigerados y productos congelados...

Leer más

Notas de prensa > Mostrar todos

Schmalz Mediateca

Vea vídeos que demuestran la variedad
de aplicaciones para la tecnología de vacío.

Técnica de vacío del líder del mercado

Decisivas ventajas frente a la competencia mediante técnica de vacío moderna

La técnica de vacío está solicitada en distintos ramos industriales y encuentra aplicación en formas que van desde los componentes individuales, hasta las soluciones de sistema completas. Como el líder del mercado en automatización con vacío y sistemas de manipulación ergonómicos, Schmalz unifica una experiencia de décadas con un extenso know-how profesional y con nuestro afán por ayudar a encontrar soluciones individuales a nuestros clientes de la Industria y el Artesanado. Ayudamos a las empresas en la técnica de automatización, técnica de manipulación y técnica de fijación a diseñar de forma más eficiente sus procesos de producción y a iniciar caminos nuevos e innovadores.

Una característica común de todos los componentes de vacío es el uso del vacío como fuerza de retención. La técnica de vacío encuentra su aplicación en distintos ámbitos – Schmalz acompaña y ayuda a empresas de los más distintos sectores entre los que se encuentran el del automóvil, químico y farmacéutico, vidrio y madera, envase y eólico. Le damos especial importancia al cumplimiento de los requisitos específicos de los distintos ramos industriales y a la oferta de soluciones individuales con la técnica de vacío.

Fundada en 1910, Schmalz es hoy el líder del mercado en automatización con vacío y sistemas de manipulación ergonómicos. Con una red internacional, ayudamos a las empresas del país y en el extranjero y, con nuestro know-how y nuestra experiencia de tantos años, les aportamos ventajas decisivas frente a la competencia. Asesores de sistema altamente cualificados están a su lado desde los primeros pasos de la planificación hasta la puesta en marcha y el montaje de su sistema, e incluso después también. Benefíciese de las ventajas que puede traerle un socio fiable y de confianza que con la técnica de vacío sienta nuevas pautas en sus procesos de producción y cuyas soluciones son capaces de convencer con el más alto grado de innovación técnica y funcionalidad.

Técnica de vacío innovadora: desde los componentes individuales hasta las soluciones de sistema

Schmalz presenta componentes de vacío individuales, que van desde la ventosa hasta el generador de vacío, pasando por la garra especial, en una extensa cartera de productos que se puede ajustar de forma precisa a los más diversos requisitos. El surtido de componentes individuales se complementa con los sistemas de ventosas de vacío de Schmalz, que se ofrecen en forma de sistemas de planos aspirantes y sistemas de ventosas para capas, así como garras de ventosas. Con su estructura modular, estos sistemas completos listos para enchufar ofrecen la máxima flexibilidad para el uso individual.

Los sistemas de manipulación por vacío de Schmalz simplifican los procesos de trabajo manuales y permiten una manipulación especialmente ligera y eficiente de piezas, mientras que nuestras soluciones de fijación son precisas, ofrecen seguridad de procesos y están hechas para satisfacer distintos requerimientos.

En el campo de la técnica de vacío, Schmalz ofrece una extensa cartera de productos y servicios que se puede ajustar óptimamente a las exigencias y las ideas del cliente. La gama de componentes de Schmalz comprende más de 6.000 componentes individuales. Son la piedra angular de cada sistema de vacío.