Garras de agujas SNGi-AE: Conexión al bus de campo e IODD

Las garras de agujas SNGi-AE (versión eléctrica) disponen de una interfaz IO-Link, mediante la cual la garra comunica con el control de nivel superior y proporciona todos los datos de estado. Aparte de una monitorización continuada, permite un amplio control del proceso, facilitando la optimización del proceso en todo momento.

Conexión recomendada para garras de agujas SNGi-AE

Para la conexión al control de las garras de agujas SNGi-AE son necesarios maestros de IO-Link que se encarguen de la interfaz vinculada al control. Recomendamos la utilización de los siguientes componentes:

Importante: Estos componentes no son artículos de Schmalz y sólo es posible adquirirlos directamente del fabricante correspondiente.

Descripción de dispositivo IO (IODD) para la garra de agujas SNGi-AE

En la IO-Link Device Description (IODD) se describen los actuadores y los sensores del dispositivo IO-Link.

Además de las informaciones generales sobre la garra de agujas SNGi-AE, los directorios IODD contienen información sobre los parámetros técnicos y las propiedades de comunicación de la garra.

Los módulos funcionales para Beckhoff Twin CAT PLC TC2

El módulo funcional estándar sirve para activar una garra de agujas SNGi-AE. En este módulo funcional están implementadas todas las funciones definidas para la garra de agujas.

La descarga contiene:

  • Módulo funcional
  • Documentación en alemán e inglés
  • Un ejemplo que muestra cómo se utiliza un módulo funcional

Atrás a garras de agujas SNGi-AE