Nuevos Vacue- y Presostatos VS / VSi

Con los nuevos vacue- y presostatos VS y VSi de Schmalz tendrá todo bajo control: los interruptores electrónicos están diseñados de forma modular, se integran fácilmente en los sistemas de automatización y se pueden ver en todo el proceso gracias a una novedosa técnica de comunicación.

Product presentation of the vacuum and pressure switch VSi. The switch measures and monitors vacuum and overpressure in automation and handling systems.


More on www.schmalz.com/vsi

Vacuestato y presostato en nuestra tienda online

En nuestra tienda online encontrará todos los detalles técnicos, inclusive los datos CAD y las instrucciones de manejo.

Vacuestato y presostato digital VSi con IO-Link

Sensores analógicos de vacío y presión VS

Iniciar sesión ahora

Beneficios de los vacuestatos y presostatos VS / VSi

  • Rango de medición de -1 a 10 bar
  • Tipo de protección IP 65
Interruptor con pantalla integrada
Sensor sin pantalla; salida de conmutación digital (VSi) y analógica (VS)
Sensor sin pantalla; salida de conmutación digital (VSi) y analógica (VS)
Vacuestatos y presostatos con pantalla externa
Interruptor (VSi) para la medición en el proceso; salida de conmutación digital con pantalla externa (SDI) para indicación en el campo visual; interfaz IO-Link
Interruptor con pantalla integrada
Interruptor con pantalla integrada; salida de conmutación digital; interfaz IO-Link

Todo a la vista: en la pantalla, en el control y en el smartphone

Control total con Schmalz ControlRoom

La app Schmalz ControlRoom permite identificar, leer y parametrizar dispositivos inteligentes de Schmalz. La transmisión de datos se realiza mediante NFC (Near Field Communication). De esta manera, no solo reduce los gastos de compras, sino que también acorta los tiempos de puesta en marcha y optimiza el servicio de los dispositivos.

Sus ventajas resumidas:

  • 40 por ciento de reducción en costes de compras 
  • 75 por ciento ahorro de tiempo en la puesta en marcha
  • 80 por ciento de reducción en tiempos de servicio

Más sobre Schmalz ControlRoom

Descargar Schmalz ControlRoom