The Schmalz modular system for vacuum end effectors (VEE) allows grippers used in the packaging industry to be constructed quickly and easily. To enable quick and flexible construction of the end effectors, Schmalz offers a digital configurator.


More information on www.schmalz.com/vee

Efector final de vacío VEE - Configurador para el dimensionamiento sencillo de un efector final de vacío VEE

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Envase
Pieza Cajas de cartón
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Efectores finales de vacío VEE
Número de video 141

El módulo de sistema de Schmalz para efectores finales de vacío (VEE) permite una configuración fácil y rápida de ventosas para la industria del envasado. Para la configuración rápida y flexible de efectores finales, Schmalz ofrece un configurador.

Para la configuración del efector final existen diversos módulos de brida, módulos básicos, elementos de unión y ventosas. Dependiendo de las dimensiones y de las propiedades de la pieza, se pueden definir el número y la posición de las ventosas, así como el layout del efector final. El configurador ofrece más de 30 tipos de configuración distintos del efector final de vacío. Éstos dependen del número y posición de las ventosas elegidos. Diversos elementos de unión permiten la configuración de un efector final listo para enchufar.

En una vista previa se representan los cambios en la configuración live en 3D. Además, breves textos de ayuda simplifican el trabajo con el configurador. Concluida la configuración, se pueden descargar modelos en 2D y 3D, así como una lista de piezas con los elementos modulares necesarios. Además, con el configurador se puede solicitar directamente una oferta sobre la configuración.

Efectores finales de vacío VEE