The vacuum tube lifter JumboErgo 110 was designed for horizontal handling of workpieces weighing as much as 110 kg.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación bloques de queso embalados en la industria de los alimentos

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Alimentos
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 023

La preparación de expediciones de los bloques de queso de hasta 100 kg con unas dimensiones de 800 x 600 x 220 mm se realizaba antes de la compra del tubo de elevación por vacío de Schmalz entre un mínimo de dos personas más el conductor de la apiladora. Por ello, el objetivo era conseguir un aumento de la productividad.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo 110 se ha diseñado para la manipulación netamente horizontal de piezas de hasta 110 kg de peso. La elevación racional con el elevador de tubo mediante una sola persona permite una manipulación eficiente y sin esfuerzo de los bloques de queso. La reducción de costes de personal conseguida de este modo aumenta la productividad en un 50 %. La ventosa para sacos está hecha de acero inoxidable y garantiza una aplicación óptima en la industria de los alimentos. Un aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo viene garantizado por la pluma giratoria mural WK, que con su ángulo de basculación de 180° y los 4.000 mm de longitud de brazo garantiza variabilidad.

Tube Lifter Jumbo