In combination with a multiple suction cup, the vacuum tube lifter JumboErgo 65 provides a solution for moving the somewhat unstable cardboard boxes.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación de cartones labiles con la ventosa múltiple

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Cajas de cartón
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 022

Los paragüeros, con un peso de entre 20 y 65 kg, se adquieren de proveedores externos. La preparación de expediciones se realiza por cantidades. Los paragüeros embalados en cajas de cartón se deben reubicar de un palet de almacenamiento al palet en el que llegará al cliente. Hasta ahora, este trabajo se realizaba manualmente entre dos empleados. La carga corporal que ello suponía fue la razón principal para adquirir un tubo de elevación por vacío.  

El elevador de tubo de vacío JumboErgo 65 en combinación con una ventosa múltiple es la solución para mover cajas de cartón parcialmente labiles. El sistema de ventosas de la ventosa múltiple se adapta óptimamente a la forma de las cajas de cartón y garantiza así una óptima seguridad de manipulación. La manipulación de las cajas de cartón con el elevador de tubo la realiza una sola persona sin esfuerzo, que trabaja además de forma ergonómica y con poca carga corporal. La aplicación se completa con la pluma giratoria de columna SK, cuyo brazo garantiza el recorrido de desplazamiento correspondiente. Impresiona también el número de más de 3.000 toneladas de mercancías que se preparan para expediciones con el elevador de tubo de vacío.

Tubo de elevación por vacío Jumbo