The vacuum tube lifter JumboErgo 140 handling system is used for lifting 2 blocks of cheese.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación dos bloques de queso con ventosa doble

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Alimentos
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 024

En el año 2006 se construyó una quesería completamente automática para la producción de queso duro y en lonchas que cumple los más elevados requisitos de calidad y estándares. En ella se incluye un almacén de estanterías altas controlado por ordenador que exige el desplazamiento de aprox. 1.500 bloques de queso al día. La empresa utilizaba ya un modelo más antiguo de aparato de elevación por vacío de Schmalz y estaba muy satisfecho con él. Sin embargo, este aparato de elevación por vacío ya no era suficiente con el aumento de la productividad.

El sistema de manipulación con elevador de tubo de vacío JumboErgo 140 se utiliza para levantar 2 bloques de queso. El elevador está instalado en un puente grúa de aluminio SRA, que garantiza un reparto óptimo de las cargas. Los 2 bloques de queso con dimensiones de 570 x 570 mm (longitud x anchura) y espesores de 150-200 mm son levantados con una ventosa doble y transportados a la preparación automática de expediciones. Las ventosas se pueden desplazar sobre el travesaño. El elevador de tubo JumboErgo 140 puede elevar sin esfuerzo los dos bloques de queso de 60 kg de peso cada uno, consiguiéndose así un aumento de la productividad del 50 %.

Tubo de elevación por vacío Jumbo