The vacuum tube lifter JumboFlex 35 which they use features simple, ergonomic single-handed operation, which means that you can operate the device with only one hand. This allows you to quickly and easily place the cardboard boxes on the pallets.


More information on www.schmalz.com/jumboflex

Elevador de tubo de vacío JumboFlex con ventosa doble para la manipulación de cartones

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Cajas de cartón
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 026

El llenado de botellas de aceite se realiza mediante una instalación de llenado. Tras este proceso se colocan grupos de seis botellas en cajas de cartón. Mediante una cinta de rodillos, las cajas de cartón, de más de 20 kg de peso, llegan al lugar de preparación de expediciones. Antes se levantaban estas pesadas cajas de cartón de la cinta de rodillos a mano, con el esfuerzo correspondiente. Por ello, la empresa se decidió por el uso del tubo de elevación por vacío JumboFlex 35 de Schmalz.

El elevador de tubo de vacío JumboFlex 35 se distingue por su manejo sencillo y ergonómico, que se puede realizar con una sola mano. Con el elevador de tubo, las cajas de cartón se pueden colocar rápidamente y sin esfuerzo en los palets. La ventosa doble instalada en el elevador de tubo puede levantar también sin esfuerzo cajas de cartón encoladas, precintadas y abiertas. El elevador de tubo de vacío JumboFlex se distingue por su continua disponibilidad para el funcionamiento gracias a la fiabilidad de su sistema.

Tubo de elevación por vacío Jumbo