The vacuum tube lifter JumboFlex 35 proved to be the ideal solution for quickly moving the cardboard boxes. The holding and lifting operations are achieved solely by vacuum force.


More information on www.schmalz.com/jumboflex

Elevador de tubo de vacío JumboFlex la manipulación rápida y ergonómica de cartones

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Cajas de cartón
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 028

Hasta ahora, las pequeñas piezas electrónicas embaladas en cajas de cartón tenían que sacarse de cajas de transporte y depositar en palets a mano. Este proceso costaba tiempo y ponía a prueba la paciencia de los empleados, ya que las cajas de cartón se sacaban con mucha dificultad de las cajas de trasporte debido a las altas paredes de estas últimas.

El elevador de tubo de vacío JumboFlex es la solución óptima para reubicar cajas de cartón rápidamente. Los procesos de sujeción y elevación se realizan exclusivamente con vacío, lo que permite una alta flexibilidad con las mercancías de un peso de hasta 35 kg. El elevador de tubo en combinación con la pluma giratoria mural aprovecha al completo la superficie de trabajo disponible.

Tubo de elevación por vacío Jumbo